G50-050T33/33Y-1601-6
Varenummer:103061023

Produktbeskrivelse
- Metallhus med støtsikker plasthette
- Ulike kamformer for varierende bryterreise
- Tilgjengelig for enkel justering av koblingspunkter ved å stille inn diskkammer forfra
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseG50-050T33/33Y-1601-6
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103061023
EAN (European Article Number)4030661672762
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
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materiale for dekselPlast, termoplast
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere6
Antall, Åpner (NC), venstre 3
Antall, Åpner (NC), høyre3
Antall lukkere6
Antall normalt åpen kontakt (NO), venstre3
Antall normalt åpen kontakt (NO), høyre3
Antall kameraer2
Antall kammer 90°6
Justerbare kammer foranYes
Mekaniske data
Monteringfloor mounting
Utvekslingsforhold1:50
Type akselmonteringFull shaft
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
Mekaniske data - mål
Lengde244mm
Bredde120mm
Høyde114mm
Sjaktlengde44mm
sjaktdiameter12mm
Toleranse for akseldiameterenh8
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
Koblingselement venstreZ 6881-11-1
Koblingselement høyreZ 6881-11-1
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.07.2026, 22:18