HB-BL
Varenummer:103038908

Produktbeskrivelse
- Rustfritt stål (V4A)
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseHB-BL
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103038908
EAN (European Article Number)4030661617169
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-39
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-39
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-39
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002023
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002023
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonBlank hette
DesignRund
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materialet i frontringStainless steel (V4A)
Farge for frontringenSølv
Farge på belgeneBlå
Bruttovekt77g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Anti-torsion protectionYes
Mekaniske data
Type of the fixing screwsM4X8
Tiltrekkingsmoment for skruer, maksimum1,8Nm
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde7mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde4mm
Frontringens diameter45mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1,5mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand65 x 65mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.10.2026, 10:35