HDL-BL-WS-303
Varenummer:103061963

Produktbeskrivelse
- hygienic design
- illuminable
- blue, visible sealing elements
- Customised symbols possible
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseHDL-BL-WS-303
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103061963
EAN (European Article Number)4030661680293
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000223
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000223
Gobale egenskaper
StandardDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonOpplyst trykknapp
DesignRundTastetrykk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)alle overflater minst 3° i forhold til horisontalplanet
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materiale for operatorenePlast
Materialet i frontringStainless steel (V4A)
Materiale i belgeneSilikon
Farge for BetjeningsdelHvit
Farge for frontringenSølv
Farge på belgeneBlå
Farge på tetningenBlå
Bruttovekt48g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Med symbolmerkingJa (1)
Kan belysesJa
Sonde mulig Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall kontaktelementer, maksimum2
Anti-torsion protectionYes
Klassifisering
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Opplåsinguten
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Aktiveringsslag3,5mm
MonteringSentralmutter
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum4Nm
Symbol Merking Nummer303
Utforming av merkingenLaser
Typisk aktiveringskraft for trykknappen16N
Mekaniske data - mål
Bredde, maksimum46mm
Høyde63mm
Installasjonshøyde13mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde50mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Diameter på berøringsoverflate22mm
Frontringens diameter45mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1,5mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand65 x 65mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Scope of delivery with contact carrier SMF
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.09.2026, 10:30