HDTP40-BL-BL
Varenummer:103039547

Produktbeskrivelse
- uten forrigling
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseHDTP40-BL-BL
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103039547
EAN (European Article Number)4030661617343
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001038
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001038
Tillatelser - Standard
DatacULushygiene tested
Gobale egenskaper
StandardDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringSoppknapp
DesignRundTactile
Installasjonsbetingelser (mekaniske)all surfaces min 3° to the horizontal
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materiale for operatorenePlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materialet i frontringStainless steel (V4A)
Materiale i belgeneSilikon
Farge for BetjeningsdelBlå
Farge for frontringenSølv
Farge på belgeneBlå
Farge på tetningenBlå
Bruttovekt53g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sonde mulig Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall bryterposisjoner1
Antall kontaktelementer, maksimum6
Anti-torsion protectionYes
Klassifisering
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Aktiveringsslag3,5mm
MonteringSentralmutter
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum4Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen14N
Mekaniske data - mål
Bredde, maksimum46mm
Høyde86mm
Installasjonshøyde38mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde48mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
diameter for aktueringshoder40mm
Frontringens diameter45mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1,5mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand65 x 65mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Scope of delivery with contact carrier SMF
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.08.2026, 17:26