HHS63-BL-SW-MP
Varenummer:103044298

Produktbeskrivelse
- With mounting plate
- Option to adding auxiliary contacts onto both sides of the switch
- hygienic design
- lockable with a lock
- blue, visible sealing elements
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseHHS63-BL-SW-MP
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103044298
EAN (European Article Number)4030661617916
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-14-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-14-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-14-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000216
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000216
Tillatelser - Standard
Datahygiene tested
Gobale egenskaper
StandardDIN EN 1672-2DIN EN 1672-2DIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
Klimatisk stressDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
VersjonFrontplatemonteringHovedbryter 63 A
DesignLarge marking plateRundStrengthening plate
Installasjonsbetingelser (mekaniske)all surfaces min 3° to the horizontal
Vekslelenge
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materialet i brakettenRustfritt stål (V4A)
Materialet i monteringsplatenRustfritt stål (V4A)
Materialet i frontringStainless steel (V4A)
HåndtaksmaterialeABS
Farge i identifikasjonsplatenSølv
Farge, på brakettenSølv
Farge på kontaktelementSvart
Farge for frontringenSølv
Farge på monteringsplatenSølv
Farge på håndtaketSvart
Farge på belgeneBlå
Farge på tetningenBlå
Bruttovekt220g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Låsbar nøytral posisjon Ja
Forrigling Ja
Antall bryterposisjoner1
Antall hovedkontakter3
Anti-torsion protectionYes
Klassifisering
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
OpplåsingRoterende åpner
Forriglingsposisjonhøyre
Mekanisk levetid, minimum100.000bevegelser
Koblingsvinkel, høyre90°
MonteringSentralmutter
Tiltrekkingsmoment for skruer2Nm
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum4Nm
Monteringsposisjon hovedkontakter0°
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum1 mm², fleksibel4 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum16 mm², fleksibel25 mm², stiv
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt4AWG
Tiltrekkingsmoment for klemmer2,5Nm
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Lengde110mm
Bredde110mm
Høyde115mm
Installasjonshøyde37mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde78mm
Note (Mounting depth)Pluss stikkontakt
Frontringens diameter45mm
Lengden på håndtaket52,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1,5mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
NotePer hus
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur+0 ... +80 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, maksimumencapsulated +40°Copen +50°C
Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm63A
Merkespenning690VAC
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm15.000A
Bryteeffekt, AC-318.500W
Bryteeffekt, AC-2322.000W
BryteprinsippGlidekontakt
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Sikker feltboks med desentralisert I/OsSikker feltboks med desentralisert I/Os
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)including strengthening plateScope of delivery with contact carrier SMF-SG
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.08.2026, 16:34