HINGE SWITCH M. ZUS. TESFA/ST230.2/0
Arkiv
Varenummer:101182923

Produktbeskrivelse
- 1 kabelinnganger M 16 x 1.5
- med fiksert brytevinkel
- 1 pr kontkt M 16 x 1.5, 10-polet
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- For venstre- eller høyrehengslede dører
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, egnet for alle konvensjonelle profilsystemer (30 … 60 mm)