HML-BL-GB-983
Varenummer:103063901

Produktbeskrivelse
- Customised symbols possible
- hygienic design
- 360° radiating all around
- blue, visible sealing elements
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseHML-BL-GB-983
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103063901
EAN (European Article Number)4030661684833
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000223
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000223
Gobale egenskaper
StandardDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringOpplyst signal
DesignFlat kuppelRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)alle overflater minst 3° i forhold til horisontalplanet
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materiale for kuppelPlast
Fargen på kuppelenGul
Farge på tetningenBlå
Bruttovekt27g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Med symbolmerkingJa (1)
Kan belysesJa
Fullstendig insolert Ja
Anti-torsion protectionYes
Klassifisering
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
MonteringSentralmutter
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum4Nm
Symbol Merking Nummer983
Utforming av merkingenLaser
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde10mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde51mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including light element
Frontringens diameter45mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1,5mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand65 x 65mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )For 24 VAC/DC
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Scope of delivery with contact carrier SMF
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.10.2026, 09:05