HSK/V4A
Varenummer:103061694

Produktbeskrivelse
- for trykknapper og opplyste trykknapper
- Rustfritt stål (V4A)
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseHSK/V4A
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103061694
EAN (European Article Number)4030661675749
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-25
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-25
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002040
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000624
Gobale egenskaper
VersjonNØDSTOPP beskyttelseskrage
KapslingsmaterialeRustfritt stål
Fargen for kapslingSølv
Bruttovekt100g
Mekaniske data
Monteringmonteringshull på baksiden
Type of the fixing screws2x M5
Mekaniske data - mål
Lengde52mm
Bredde76mm
Høyde40mm
Avstand68mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.09.2026, 05:45