HWSE12-BL-WS
Varenummer:103044270

Produktbeskrivelse
- kort vipp
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseHWSE12-BL-WS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103044270
EAN (European Article Number)4030661618555
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-43
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-43
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-43
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001029
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001029
Tillatelser - Standard
Datahygiene tested
Gobale egenskaper
StandardDIN EN 1672-2DIN EN 1672-2DIN EN 1672-2EN 60204EN 60947EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
Klimatisk stressDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
VersjonFrontplatemontering
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)all surfaces min 3° to the horizontal
Vekslekort
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materialet i frontringStainless steel (V4A)
HåndtaksmaterialeABS
Farge for frontringenSølv
Farge på håndtaketHvit
Farge på belgeneBlå
Farge på tetningenBlå
Bruttovekt269g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall bryterposisjoner12
Anti-torsion protectionYes
Klassifisering
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
koblingsvinkel30°
MonteringSentralmutter
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum4Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum1 mm², fleksibel1 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt12AWG
Tiltrekkingsmoment for klemmer2,5Nm
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Bredde, maksimum48mm
Høyde145mm
Installasjonshøyde31mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde114mm
Note (Mounting depth)Pluss stikkontakt
Frontringens diameter45mm
Lengden på håndtaket26mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1,5mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur+0 ... +80 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, maksimumencapsulated +40°Copen +50°C
Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm20A
Merkespenning690VAC
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm10.000A
BryteprinsippGlidekontakt
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Sikker feltboks med desentralisert I/Os
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Scope of delivery with contact carrier SMF-SG
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.07.2026, 11:31