HWT32.1-BL-WS
Varenummer:103039688

Produktbeskrivelse
- Langt håndtak
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseHWT32.1-BL-WS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103039688
EAN (European Article Number)4030661617749
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
Tillatelser - Standard
DatacULushygiene tested
Gobale egenskaper
StandardDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonBrytervelgerFrontplatemontering
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)alle overflater minst 3° i forhold til horisontalplanet
Vekslelenge
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materialet i frontringStainless steel (V4A)
HåndtaksmaterialeABS
Farge for frontringenSølv
Farge på håndtaketHvit
Farge på belgeneBlå
Farge på tetningenBlå
Bruttovekt75g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sonde mulig Ja
Fullstendig insolert Ja
Nummeret på berøringsposisjonen2
Antall bryterposisjoner3
Antall kontaktelementer, maksimum4
Anti-torsion protectionYes
Klassifisering
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Opplåsinguten
Berøringsposisjonvenstre
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Koblingsvinkel, venstre45°
Koblingsvinkel, høyre45°
aktiveringsmoment0,5Nm
MonteringSentralmutter
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum4Nm
Mekaniske data - mål
Bredde, maksimum46mm
Høyde79mm
Installasjonshøyde31mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde48mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Frontringens diameter45mm
Lengden på håndtaket52,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1,5mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand65 x 82mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur+0 ... +80 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Sikker feltboks med desentralisert I/Os
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Scope of delivery with contact carrier SMF
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.10.2026, 06:26