IFL 0,8-4-10ST2P
Varenummer:101108240

Produktbeskrivelse
- MERK: Ikke tilgjengelig!
- metallhus
- DC 3-ledning
- Stikkontakt
- Konstruksjon Ø 4 mm
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseIFL 0,8-4-10ST2P
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101108240
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208
HuskonstruksjonsformSylinder, glatt
Installasjonsbetingelser (mekaniske)skylle
KapslingsmaterialeRustfritt stål
Materiale for terminalfikseringenPlast
Bruttovekt8g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall ledere3
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn0,8mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKonnektor M8
Mekaniske data - mål
Sensordiameter4mm
Lengde på sensor49mm
Bredde på sensor4mm
Høyde på sensor4mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection class0
Elektriske data
Driftsspenning7 ... 35 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk2,5mA
Merkespenning7 ... 35 VDC
driftssstrøm100mA
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO)
Beskyttelseskabling integrertkortslutningsbeskyttelse (pulsert)
Brytefrekvens, cirka1.000Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum2V
Current at Voltage drop Ud0,1A
Versjon koblingselementerp-type
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Klemme H 4 er inkludert i leveransen
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.07.2026, 10:15