IFL 10-180L-10/01P
Varenummer:101126736
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang PG9 x 1.5
- Plast bryterhus
- DC 3-ledning
- Koplingsrom
- Lang utforming
- dobbel isolering
- Konstruksjon M 18 x 1
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseIFL 10-180L-10/01P
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101126736
EAN (European Article Number)4030661117805
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
KapslingsmaterialePlast
Aktivt områdePlast
Materiale for dekselPlast
Materiale for muttrenePlast
Materiale for underlagsskivenPerbunan
Bruttovekt45g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
LedningsbøssingNei
Antall ledere3
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse10 mm
Nominell driftsavstand Sn10mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkSkrueforbindelse
Number of cable wires3
Ledertverrsnitt0,25mm²
Kabeldimensjon, maksimum1 x 1,5 mm²
NoteConnection compartment with screw terminals for max. 1.5mm², with PG9 cable entry.
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
Sensordiameter18mm
ISO-gjenger på sensorM18x1
bredde på tvers av plan24AF
Lengde på sensor125,6mm
Diameter på festeklemmeM18x1
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Elektriske data
Driftsspenning10 ... 60 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk5,5mA
Merkespenning10 ... 60 VDC
driftssstrøm400mA
KoblingselementNO-kontakt eller NC-kontakt
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritetinduktiv interferensbeskyttelseMaks. sikringsytelseOverlastsikring
Brytefrekvens, cirka3.500Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum1,5V
Current at Voltage drop Ud0,4A
Versjon koblingselementerp-type
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.Programmerbar ved å omposisjonere plugg-inn-jumer ved terminalskruene
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.07.2026, 08:28