IFL 10-30-10ST
Varenummer:101141546
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Konstruksjon M30
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseIFL 10-30-10ST
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101141546
EAN (European Article Number)4030661122465
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)skylle
KapslingsmaterialeMessing
Materialet for husbeleggnikkelbelagt
Aktivt områdePlast
Materiale for muttreneMessing
Bruttovekt135g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
LedningsbøssingNei
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum30Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn10mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkPlug connector for cable plug according to DIN 43650
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM30
bredde på tvers av plan36AF
Lengde på sensor78mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Nominell tilførselsfrekvens, minimum45Hz
Nominell tilførselsfrekvens, maksimum65Hz
Driftsspenning15 ... 250 VAC
Type spenningsområdeAC
Driftsstrøm, minimum10mA
Merkespenning15 ... 250 VAC
driftssstrøm500mA
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO)
Beskyttelseskabling integrertinduktiv interferensbeskyttelse
Brytefrekvens, cirka10Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum4,5V
Current at Voltage drop Ud0,5A
Current leakage Ir, maximum1mA
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 15.08.2026, 17:30