IFL 13-390-10YA
Varenummer:101116810
Arkiv

Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseIFL 13-390-10YA
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101116810
EAN (European Article Number)4030661047386
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
HuskonstruksjonsformBlokk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)skylle
KapslingsmaterialePlast
Aktivt områdePlast
Bruttovekt2.525g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Nei
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn13mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkSkrueforbindelse PG21
Kabeldimensjon, maksimum2 x 4 mm²
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor204mm
Bredde på sensor150mm
Høyde på sensor90mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Driftsspenning15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Type spenningsområdeACDC
Driftsstrøm, minimum5mA
Merkespenning15 ... 250 VAC
driftssstrøm300mA
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO)
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritetinduktiv interferensbeskyttelse
Brytefrekvens, cirka15Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum4V
Current at Voltage drop Ud0,3A
Versjon koblingselementerDobbelt wire
Current leakage Ir, maximum0,5mA
Note
Note (General)Cable routing optionally at the rear or side.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.09.2026, 16:29