IFL 15-30-01T
Varenummer:101141545

Produktbeskrivelse
- metallhus
- AC 2-ledning
- dobbel isolering
- Konstruksjon M30
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseIFL 15-30-01T
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101141545
EAN (European Article Number)4030661122458
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
KapslingsmaterialeMessing
Materialet for husbeleggnikkelbelagt
Aktivt områdePlast
Materiale for muttreneMessing
Bruttovekt200g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
LedningsbøssingJa
Antall ledere2
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum30Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn15mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkKabel H03VV-F
Number of cable wires2
Ledertverrsnitt0,5mm²
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM30
bredde på tvers av plan36AF
Lengde på sensor100mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Nominell tilførselsfrekvens, minimum45Hz
Nominell tilførselsfrekvens, maksimum65Hz
Driftsspenning15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Type spenningsområdeAC
Driftsstrøm, minimum10mA
Merkespenning15 ... 250 VAC
driftssstrøm500mA
KoblingselementÅpner (NC)
Beskyttelseskabling integrertinduktiv interferensbeskyttelse
Brytefrekvens, cirka10Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum4,5V
Current at Voltage drop Ud0,5A
Versjon koblingselementerDobbelt wire
Current leakage Ir, maximum1mA
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.09.2026, 04:53