IFL 15-30L-11ST1P
Varenummer:101127032
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Konstruksjon M30
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseIFL 15-30L-11ST1P
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101127032
EAN (European Article Number)4030661278339
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
KapslingsmaterialeMessing
Materialet for husbeleggnikkelbelagt
Aktivt områdePlast
Materiale for muttreneMessing
Bruttovekt148g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Nei
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum30Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn15mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkStikkontakt
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM30
bredde på tvers av plan36AF
Lengde på sensor78mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Elektriske data
Driftsspenning10 ... 60 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk5,5mA
Merkespenning10 ... 60 VDC
driftssstrøm400mA
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO) og normalt lukket kontakt (NC) (antivalent)
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritetinduktiv interferensbeskyttelse
Brytefrekvens, cirka200Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum1,5V
Current at Voltage drop Ud0,4A
Versjon koblingselementerp-type
Note
Note (General)I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.09.2026, 01:42