IFL 15-30L-11TN
Varenummer:101127028
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metallhus
- DC 4-ledning
- Lang utforming
- Konstruksjon M30
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseIFL 15-30L-11TN
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101127028
EAN (European Article Number)4030661278292
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
KapslingsmaterialeMessing
Materialet for husbeleggnikkelbelagt
Aktivt områdePlast
Materiale for muttreneMessing
Bruttovekt190g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
LedningsbøssingJa
Antall ledere4
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum30Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn15mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkKabel
Number of cable wires4
Ledertverrsnitt0,25mm²
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM30
bredde på tvers av plan36AF
Lengde på sensor100mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Elektriske data
Driftsspenning10 ... 60 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk5,5mA
Merkespenning10 ... 60 VDC
driftssstrøm400mA
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO) og normalt lukket kontakt (NC) (antivalent)
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritetinduktiv interferensbeskyttelse
Brytefrekvens, cirka200Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum1,5V
Current at Voltage drop Ud0,4A
Versjon koblingselementern-type
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.07.2026, 22:19