IFL 15-333-10/01-M20
Varenummer:101161734

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Plast bryterhus
- AC 2-ledning
- dobbel isolering
- Koplingsrom
- Konstruksjon 333
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseIFL 15-333-10/01-M20
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101161734
EAN (European Article Number)4030661196848
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
HuskonstruksjonsformBlokk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)skylle
KapslingsmaterialePlast
Aktivt områdePlast
Materiale for dekselLuran
Bruttovekt150g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall ledere2
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn15mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, maksimum2 x 1,5 mm²
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor112mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor40mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Nominell tilførselsfrekvens, minimum45Hz
Nominell tilførselsfrekvens, maksimum65Hz
Driftsspenning15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Type spenningsområdeAC
Driftsstrøm, minimum10mA
Merkespenning15 ... 250 VAC
driftssstrøm500mA
KoblingselementNO-kontakt eller NC-kontakt
Beskyttelseskabling integrertinduktiv interferensbeskyttelse
Brytefrekvens, cirka10Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum4,5V
Current at Voltage drop Ud0,5A
Versjon koblingselementerDobbelt wire
Current leakage Ir, maximum1mA
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)Programmerbar ved å omposisjonere plugg-inn-jumer ved terminalskrueneVed å By omposisjonere bryter 5 kan ulike aktiveringsretninger velges. Den valgte aktiveringsretningen kan markeres med et klistremerke.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.07.2026, 22:17