IFL 15-333-11PK
Varenummer:101115687

Produktbeskrivelse
- Konstruksjon 333
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseIFL 15-333-11PK
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101115687
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
HuskonstruksjonsformBlokk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)skylle
KapslingsmaterialePlast
Aktivt områdePlast
Materiale for dekselLuran
Bruttovekt160g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn15mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, maksimum2 x 1,5 mm²
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor112mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor40mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Elektriske data
Driftsspenning10 ... 60 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk5,5mA
Merkespenning10 ... 60 VDC
driftssstrøm400mA
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO) og normalt lukket kontakt (NC) (antivalent)
Beskyttelseskabling integrertinduktiv interferensbeskyttelseMaks. sikringsytelse
Brytefrekvens, cirka100Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum1,5V
Current at Voltage drop Ud0,4A
Versjon koblingselementerp-type
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)Ved å By omposisjonere bryter 5 kan ulike aktiveringsretninger velges. Den valgte aktiveringsretningen kan markeres med et klistremerke.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.09.2026, 13:27