IFL 2-12-01
Varenummer:101141515
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metallhus
- AC 2-ledning
- Konstruksjon M12 x 1
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseIFL 2-12-01
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101141515
EAN (European Article Number)4030661122175
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)skylle
KapslingsmaterialeMessing
Materialet for husbeleggnikkelbelagt
Aktivt områdePlast
Materiale for muttrenenikkelbelagt messing
Bruttovekt100g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
LedningsbøssingNei
Antall ledere2
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum15Nm
Note (Tightening torque of nuts)I skallkjerneområdet: maks. 500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn2mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkKabel H03VV-F
Number of cable wires2
Ledertverrsnitt0,5mm²
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM12
bredde på tvers av plan17AF
Lengde på sensor71mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Nominell tilførselsfrekvens, minimum45Hz
Nominell tilførselsfrekvens, maksimum65Hz
Driftsspenning15 ... 250 VAC
Type spenningsområdeAC
Driftsstrøm, minimum8mA
Merkespenning15 ... 250 VAC
driftssstrøm200mA
KoblingselementÅpner (NC)
Beskyttelseskabling integrertinduktiv interferensbeskyttelse
Brytefrekvens, cirka10Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum3,5V
Current at Voltage drop Ud0,2A
Versjon koblingselementerDobbelt wire
Current leakage Ir, maximum1mA
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.10.2026, 20:32