IFL 2-12-01P
Varenummer:101097497
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metallhus
- DC 3-ledning
- Konstruksjon M12
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseIFL 2-12-01P
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101097497
EAN (European Article Number)4030661017624
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)skylle
KapslingsmaterialeMessing
Materialet for husbeleggnikkelbelagt
Aktivt områdePlast
Materiale for muttrenenikkelbelagt messing
Bruttovekt79g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
LedningsbøssingNei
Antall ledere3
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum15Nm
Note (Tightening torque of nuts)I skallkjerneområdet: maks. 500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn2mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkKabel
Number of cable wires3
Ledertverrsnitt0,14mm²
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM12
bredde på tvers av plan17AF
Lengde på sensor50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Elektriske data
Driftsspenning10 ... 30 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk3mA
Merkespenning10 ... 30 VDC
driftssstrøm200mA
KoblingselementÅpner (NC)
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritetinduktiv interferensbeskyttelseMaks. sikringsytelseOverlastsikring
Brytefrekvens, cirka1.000Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum1,2V
Current at Voltage drop Ud0,2A
Versjon koblingselementerp-type
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.08.2026, 23:22