IFL 2-12M-10NS
Varenummer:101112550

Produktbeskrivelse
- Konstruksjon M12
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseIFL 2-12M-10NS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101112550
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
KapslingsmaterialeMessing
Aktivt områdePlast
Materiale for muttrenenikkelbelagt messing
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall ledere3
Mechanical data - Switching distances
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM12
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Elektriske data
driftssstrøm200mA
Beskyttelseskabling integrertMaks. sikringsytelse
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.08.2026, 15:33