IFL 2-250-01
Varenummer:101089463
Arkiv

Produktbeskrivelse
- MERK: Ikke tilgjengelig!
- Plast bryterhus
- AC 2-ledning
- dobbel isolering
- Konstruksjon 250
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseIFL 2-250-01
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101089463
EAN (European Article Number)4030661060217
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
HuskonstruksjonsformBlokk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)skylle
KapslingsmaterialePlast
Aktivt områdePlast
Bruttovekt85g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall ledere2
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn2mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkKabelKabel H03VV-F
Number of cable wires2
Ledertverrsnitt0,5mm²
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor12mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor25mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Nominell tilførselsfrekvens, minimum45Hz
Nominell tilførselsfrekvens, maksimum65Hz
Driftsspenning15 ... 250 VAC
Type spenningsområdeAC
Driftsstrøm, minimum8mA
Merkespenning15 ... 250 VAC
driftssstrøm200mA
KoblingselementÅpner (NC)
Beskyttelseskabling integrertinduktiv interferensbeskyttelse
Brytefrekvens, cirka10Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum3,5V
Current at Voltage drop Ud0,2A
Versjon koblingselementerDobbelt wire
Current leakage Ir, maximum1mA
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)Any number of devices can be mounted next to each other without interfering with each other.Bryterne kan monteres ved siden av hverandre uten iterferens.Med 2 skruer M3 x 6 for baksidemontering
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.09.2026, 10:30