IFL 2-250-10P-1716
Varenummer:101097778
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- DC 3-ledning
- dobbel isolering
- lateral kabelutgang
- Konstruksjon 250
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseIFL 2-250-10P-1716
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101097778
EAN (European Article Number)4030661019376
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
HuskonstruksjonsformBlokk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)skylle
KapslingsmaterialePlast
Aktivt områdePlast
Bruttovekt56g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall ledere3
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn2mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkKabel
Number of cable wires3
Ledertverrsnitt0,34mm²
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor12mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor25mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Elektriske data
Driftsspenning10 ... 30 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk3mA
Merkespenning10 ... 30 VDC
driftssstrøm200mA
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO)
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritetinduktiv interferensbeskyttelseMaks. sikringsytelseOverlastsikring
Brytefrekvens, cirka800Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum1,2V
Current at Voltage drop Ud0,2A
Versjon koblingselementerp-type
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)Any number of devices can be mounted next to each other without interfering with each other. Devices with lateral cable outlet.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.08.2026, 05:29