IFL 2-8M-10ST2N
Varenummer:101112395
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metallhus
- DC 3-ledning
- miniatyregeme
- Konnektor M8
- Konstruksjon M8 x 1
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseIFL 2-8M-10ST2N
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101112395
EAN (European Article Number)4030661038773
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)skylle
KapslingsmaterialeMessing
Materialet for husbeleggnikkelbelagt
Aktivt områdePlast
Materiale for muttreneMessing
Bruttovekt15g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall ledere3
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum6Nm
Note (Tightening torque of nuts)Thread must not be loaded in the head area.
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn2mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkKonnektor M8
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM8
bredde på tvers av plan13AF
Lengde på sensor54mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Elektriske data
Driftsspenning10 ... 30 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk3,4mA
Merkespenning10 ... 30 VDC
driftssstrøm200mA
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO)
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritetinduktiv interferensbeskyttelseMaks. sikringsytelseOverlastsikring
Brytefrekvens, cirka3.000Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum1,2V
Current at Voltage drop Ud0,2A
Versjon koblingselementern-type
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.10.2026, 04:37