IFL 20-333-11STP
Varenummer:101185155
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Konstruksjon 333
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseIFL 20-333-11STP
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101185155
EAN (European Article Number)4030661324364
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
HuskonstruksjonsformBlokk
KapslingsmaterialePlast
Materiale for dekselLuran
Bruttovekt170g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Mechanical data - Switching distances
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, maksimum2 x 1.5 mm²
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor40mm
Bredde på sensor40mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Elektriske data
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritet
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.07.2026, 16:47