IFL 20-333E-11N
Varenummer:101085066
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- DC 4-ledning
- dobbel isolering
- Konstruksjon 333 E
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseIFL 20-333E-11N
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101085066
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
HuskonstruksjonsformBlokk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
KapslingsmaterialePlast
Aktivt områdePlast
Bruttovekt155g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall ledere4
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn21,5mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkKabel
Number of cable wires4
Ledertverrsnitt0,25mm²
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor36,5mm
Bredde på sensor36,5mm
Høyde på sensor36,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Elektriske data
Driftsspenning10 ... 60 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk5,5mA
Merkespenning10 ... 60 VDC
driftssstrøm400mA
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO) og normalt lukket kontakt (NC) (antivalent)
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritetinduktiv interferensbeskyttelse
Brytefrekvens, cirka100Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum1,5V
Current at Voltage drop Ud0,4A
Versjon koblingselementern-type
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)Monteringsvinkel HWE-1 for å forenkle monteringen tilgjengelig
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.07.2026, 01:54