IFL 20-400-11YPG
Varenummer:101059986

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang PG9 x 1.5
- Plast bryterhus
- DC 4-ledning
- dobbel isolering
- Koplingsrom
- Konstruksjon Ø 40 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseIFL 20-400-11YPG
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101059986
EAN (European Article Number)4030661038421
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
HuskonstruksjonsformSylinder, glatt
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
KapslingsmaterialePlast
Aktivt områdePlast
Materiale for terminalfikseringenPlast
Bruttovekt189g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall ledere4
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn20mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkSkrueforbindelse
Kabeldimensjon, maksimum1 x 1.5 mm²2 x 1,5 mm²
Mekaniske data - mål
Sensordiameter40mm
Lengde på sensor108mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor40mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Elektriske data
Driftsspenning10 ... 60 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk5,5mA
Merkespenning10 ... 60 VDC
driftssstrøm400mA
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO) og normalt lukket kontakt (NC) (antivalent)
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritetinduktiv interferensbeskyttelse
Brytefrekvens, cirka100Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum1,5V
Current at Voltage drop Ud0,4A
Versjon koblingselementerp-type
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Klemme H 40 er inkludert i leveransen
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.09.2026, 14:56