IFL 4-120M-01STP
Varenummer:101097204
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- DC 3-ledning
- dobbel isolering
- Konnektor M12
- miniatyregeme
- Konstruksjon M12 x 1
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseIFL 4-120M-01STP
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101097204
EAN (European Article Number)4030661086750
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
KapslingsmaterialePlast
Aktivt områdePlast
Materiale for muttrenePlast
Materiale for underlagsskivenPerbunan
Bruttovekt11g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall ledere3
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum0,9Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn4mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkKonnektor M12
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM12
bredde på tvers av plan17AF
Lengde på sensor45,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Elektriske data
Driftsspenning10 ... 30 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk3mA
Merkespenning10 ... 30 VDC
driftssstrøm200mA
KoblingselementÅpner (NC)
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritetinduktiv interferensbeskyttelseMaks. sikringsytelseOverlastsikring
Brytefrekvens, cirka1.000Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum1,2V
Current at Voltage drop Ud0,2A
Versjon koblingselementerp-type
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)An H12 clamp can also be supplied instead of the nuts.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.10.2026, 15:25