IFL 4-12M-10STP
Varenummer:101086912

Produktbeskrivelse
- metallhus
- DC 3-ledning
- miniatyregeme
- Konnektor M12
- Konstruksjon M12
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseIFL 4-12M-10STP
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101086912
EAN (European Article Number)4030661018089
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
KapslingsmaterialeMessing
Materialet for husbeleggnikkelbelagt
Aktivt områdePlast
Materiale for muttrenenikkelbelagt messing
Bruttovekt30g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall ledere3
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum15Nm
Note (Tightening torque of nuts)I skallkjerneområdet: maks. 500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn4mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkKonnektor M12
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM12
bredde på tvers av plan17AF
Lengde på sensor45,6mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Elektriske data
Driftsspenning10 ... 30 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk3mA
Merkespenning10 ... 30 VDC
driftssstrøm200mA
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO)
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritetinduktiv interferensbeskyttelseMaks. sikringsytelseOverlastsikring
Brytefrekvens, cirka500Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum1,2V
Current at Voltage drop Ud0,2A
Versjon koblingselementerp-type
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)An H12 clamp can also be supplied instead of the nuts.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.07.2026, 23:38