IFL 5-18-01 4,5M
Varenummer:101146317
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Konstruksjon M 18 x 1
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseIFL 5-18-01 4,5M
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101146317
EAN (European Article Number)4030661138725
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)skylle
KapslingsmaterialeMessing
Materialet for husbeleggnikkelbelagt
Aktivt områdePlast
Materiale for muttreneMessing
Bruttovekt215g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
LedningsbøssingNei
Antall ledere3
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum18Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn5mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel4,5m
Konnektor stikkKabel H03VV-F
Number of cable wires2
Ledertverrsnitt0,5mm²
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM18
bredde på tvers av plan24AF
Lengde på sensor76mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Nominell tilførselsfrekvens, minimum45Hz
Nominell tilførselsfrekvens, maksimum65Hz
Driftsspenning15 ... 250 VAC
Type spenningsområdeAC
Driftsstrøm, minimum10mA
Merkespenning15 ... 250 VAC
driftssstrøm500mA
KoblingselementÅpner (NC)
Beskyttelseskabling integrertinduktiv interferensbeskyttelse
Brytefrekvens, cirka10Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum4,5V
Current at Voltage drop Ud0,5A
Versjon koblingselementerDobbelt wire
Current leakage Ir, maximum1mA
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.07.2026, 12:04