IFL 5-18-01N
Varenummer:101105032
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metallhus
- DC 3-ledning
- Konstruksjon M 18 x 1
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseIFL 5-18-01N
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101105032
EAN (European Article Number)4030661016825
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)skylle
KapslingsmaterialeMessing
Materialet for husbeleggnikkelbelagt
Aktivt områdePlast
Materiale for muttreneMessing
Bruttovekt85g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall ledere3
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum18Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn5mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkKabel
Number of cable wires3
Ledertverrsnitt0,14mm²
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM18
bredde på tvers av plan24AF
Lengde på sensor53mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Elektriske data
Driftsspenning10 ... 30 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk3,5mA
Merkespenning10 ... 30 VDC
driftssstrøm200mA
KoblingselementÅpner (NC)
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritetinduktiv interferensbeskyttelseMaks. sikringsytelseOverlastsikring
Brytefrekvens, cirka400Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum1,2V
Current at Voltage drop Ud0,2A
Versjon koblingselementern-type
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell2x Muttre M18
Note
Note (General)I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.09.2026, 22:15