IFL 5-18-10A 10,0M
Varenummer:101194807
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Konstruksjon M 18 x 1
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseIFL 5-18-10A 10,0M
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101194807
EAN (European Article Number)4030661359564
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)skylle
KapslingsmaterialeMessing
Materialet for husbeleggnikkelbelagt
Aktivt områdePlast
Materiale for muttreneMessing
Bruttovekt416g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
LedningsbøssingNei
Antall ledere3
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum18Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn5mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel10m
Konnektor stikkKabel H03VV-F
Number of cable wires2
Ledertverrsnitt0,5mm²
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM18
bredde på tvers av plan24AF
Lengde på sensor76mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Elektriske data
Nominell tilførselsfrekvens, minimum65Hz
Nominell tilførselsfrekvens, maksimum45Hz
Driftsspenning15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
Type spenningsområdeACDC
Strøm uten belastning I0, typisk0,3mA
Merkespenning15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
driftssstrøm300mA
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO)
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritetinduktiv interferensbeskyttelse
Brytefrekvens, cirka15Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum4V
Current at Voltage drop Ud0,3A
Versjon koblingselementerDobbelt wire
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.07.2026, 09:19