IFL 50-385-10/01D
Varenummer:101126029

Produktbeskrivelse
- 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Plast bryterhus
- DC 2-ledning
- dobbel isolering
- Koplingsrom
- Konstruksjon 385
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseIFL 50-385-10/01D
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101126029
EAN (European Article Number)4030661277691
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
HuskonstruksjonsformBlokk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt378g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall ledere2
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn50mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, maksimum2 x 1,5 mm²
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor40mm
Bredde på sensor80mm
Høyde på sensor135mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Nominell tilførselsfrekvens, minimum45Hz
Nominell tilførselsfrekvens, maksimum65Hz
Driftsspenning15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
10 ... 40 VDC15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
Type spenningsområdeACDC
Driftsstrøm, minimum10mA
Merkespenning15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
10 ... 40 VDC
driftssstrøm200mA500mA
KoblingselementNO-kontakt eller NC-kontakt
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritetinduktiv interferensbeskyttelseMaks. sikringsytelseOverlastsikring
Brytefrekvens, cirka10Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum4,5V
Current at Voltage drop Ud0,5A
Versjon koblingselementerDobbelt wire
Current leakage Ir, maximum1mA
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)Monteringsvinkel HW 385-1 for å forenkle monteringen tilgjengeligProgrammerbar ved å omposisjonere plugg-inn-jumer ved terminalskruene
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.09.2026, 14:39