IFL 50-385-10PK
Varenummer:101056703
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Konstruksjon 385
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseIFL 50-385-10PK
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101056703
EAN (European Article Number)4030661252933
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
HuskonstruksjonsformBlokk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt410g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall ledere4
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn50mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, maksimum2 x 1,5 mm²
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor40mm
Bredde på sensor80mm
Høyde på sensor135mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Elektriske data
Driftsspenning10 ... 60 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk5,5mA
Merkespenning10 ... 60 VDC
driftssstrøm400mA
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO)
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritetinduktiv interferensbeskyttelse
Brytefrekvens, cirka50Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum1,5V
Current at Voltage drop Ud0,4A
Versjon koblingselementerp-type
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)Monteringsvinkel HW 385-1 for å forenkle monteringen tilgjengelig
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.09.2026, 13:48