IFL 8-18-01ST
Varenummer:101141540
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metallhus
- AC 2-ledning
- dobbel isolering
- Stikkontakt M18
- Konstruksjon M18 x 1
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseIFL 8-18-01ST
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101141540
EAN (European Article Number)4030661122403
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
KapslingsmaterialeMessing
Materialet for husbeleggnikkelbelagt
Aktivt områdePlast
Materiale for muttreneMessing
Bruttovekt60g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
LedningsbøssingNei
Antall ledere2
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum18Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn8mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkKonnektor M18
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM18
bredde på tvers av plan24AF
Lengde på sensor91mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Nominell tilførselsfrekvens, minimum45Hz
Nominell tilførselsfrekvens, maksimum65Hz
Driftsspenning15 ... 250 VAC
Type spenningsområdeAC
Driftsstrøm, minimum10mA
Merkespenning15 ... 250 VAC
driftssstrøm500mA
KoblingselementÅpner (NC)
Beskyttelseskabling integrertinduktiv interferensbeskyttelse
Brytefrekvens, cirka10Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum4,5V
Current at Voltage drop Ud0,5A
Versjon koblingselementerDobbelt wire
Current leakage Ir, maximum1mA
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 31.10.2026, 03:48