Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. IFL - Effektivitetslinje
  2. IFL - M12 Efficiency Line
IFL - M12 Efficiency Line

IFL - M12 Efficiency Line

  • Konstruksjon M12 x 1
  • metallhus
  • Med integrert diagnostisk LED for å indikere kortslutning eller overbelastning
6 Produkter
IFL-M12-F-2-S30-11-N-L4

IFL-M12-F-2-S30-11-N-L4

Art. nr. 103056907

Inductive proximity switch

IFL-M12-F-2-S30-11-P-L4

IFL-M12-F-2-S30-11-P-L4

Art. nr. 103056908

Inductive proximity switch

IFL-M12-F-2-S30-11-P-ST4M12

IFL-M12-F-2-S30-11-P-ST4M12

Art. nr. 103056911

Inductive proximity switch

IFL-M12-NF-4-S30-11-N-L4

IFL-M12-NF-4-S30-11-N-L4

Art. nr. 103056909

Inductive proximity switch

IFL-M12-NF-4-S30-11-P-L4

IFL-M12-NF-4-S30-11-P-L4

Art. nr. 103056910

Inductive proximity switch

IFL-M12-NF-4-S30-P-ST4M12

IFL-M12-NF-4-S30-P-ST4M12

Art. nr. 103056912

Inductive proximity switch

6 resultatet funnet