Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. IFL - Effektivitetslinje
  2. IFL - M8 Efficiency Line
IFL - M8 Efficiency Line

IFL - M8 Efficiency Line

  • Konstruksjon M8 x 1
  • Rustfri stålmantel
  • Med integrert diagnostisk LED for å indikere kortslutning eller overbelastning
6 Produkter
IFL-M8-F-2-S30-11-N-L4

IFL-M8-F-2-S30-11-N-L4

Art. nr. 103056901

Inductive proximity switch

IFL-M8-NF-4-S30-11-P-L4

IFL-M8-NF-4-S30-11-P-L4

Art. nr. 103056904

Inductive proximity switch

IFL-M8-F-2-S30-11-P-L4

IFL-M8-F-2-S30-11-P-L4

Art. nr. 103056902

Inductive proximity switch

IFL-M8-F-2-S30-11-P-ST4M8

IFL-M8-F-2-S30-11-P-ST4M8

Art. nr. 103056905

Inductive proximity switch

IFL-M8-NF-4-S30-11-N-L4

IFL-M8-NF-4-S30-11-N-L4

Art. nr. 103056903

Inductive proximity switch

IFL-M8-NF-4-S30-11-P-ST4M8

IFL-M8-NF-4-S30-11-P-ST4M8

Art. nr. 103056906

Inductive proximity switch

6 resultatet funnet