IFL-N-2-12-10STN
Varenummer:101144814
Arkiv

Produktbeskrivelse
- MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: IFL 2-12-10STN)
- metallhus
- DC 3-ledning
- Konnektor M12
- Konstruksjon M12
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseIFL-N-2-12-10STN
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101144814
EAN (European Article Number)4030661134468
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)skylle
KapslingsmaterialeMessing
Materialet for husbeleggnikkelbelagt
Aktivt områdePlast
Materiale for muttrenenikkelbelagt messing
Bruttovekt26g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall ledere3
Mekaniske data
Note (Tightening torque of nuts)I skallkjerneområdet: maks. 500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn2mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkKonnektor M12
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM12
bredde på tvers av plan17AF
Lengde på sensor59mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Elektriske data
Driftsspenning15 ... 34 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk17mA
Merkespenning15 ... 34 VDC
driftssstrøm150mA200mA
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO)
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritetinduktiv interferensbeskyttelsekortslutnings- og overbelastningsikkerStemmeoverføringsbeskyttelseundertrykt aktiveringfeil-impulswirebruddovervåking
Brytefrekvens, cirka1.200Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum2,5V
Current at Voltage drop Ud0,2A
Versjon koblingselementern-type
Current leakage Ir, maximum0,01mA
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.07.2026, 18:13