IFL-N-2-6,5M-10P
Varenummer:101144840
Arkiv

Produktbeskrivelse
- MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: IFL 2-6,5M-10P)
- metallhus
- DC 3-ledning
- Konstruksjon Ø 6,5 mm
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseIFL-N-2-6,5M-10P
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101144840
EAN (European Article Number)4030661134710
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
HuskonstruksjonsformSylinder, glatt
Installasjonsbetingelser (mekaniske)skylle
KapslingsmaterialeRustfritt stål
Aktivt områdePlast
Materiale for terminalfikseringenplast
Bruttovekt60g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
LedningsbøssingNei
Antall ledere3
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn1,5mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkKabel
Number of cable wires3
Ledertverrsnitt0,25mm²
Materiale for kabelmantelPUR
Mekaniske data - mål
Sensordiameter6,5mm
Lengde på sensor50mm
Bredde på sensor6,5mm
Høyde på sensor6,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Elektriske data
Driftsspenning15 ... 34 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk17mA
Merkespenning15 ... 34 VDC
driftssstrøm150mA200mA
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO)
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritetinduktiv interferensbeskyttelseMaks. sikringsytelseOverlastsikringStemmeoverføringsbeskyttelseundertrykt aktiveringfeil-impulswirebruddovervåking
Brytefrekvens, cirka1.500Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum2,5V
Versjon koblingselementerp-type
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.07.2026, 00:15