IFL-N-2-8M-01ST2P
Varenummer:101144804
Arkiv

Produktbeskrivelse
- MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: IFL 2-8M-01ST2P)
- metallhus
- DC 3-ledning
- miniatyregeme
- Konnektor M12
- Konstruksjon M 8 x 1
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseIFL-N-2-8M-01ST2P
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101144804
EAN (European Article Number)4030661134369
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002714
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002714
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)skylle
KapslingsmaterialeRustfritt stål
Aktivt områdePlast
Materiale for muttreneRustfritt stål
Bruttovekt12g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall ledere3
Mekaniske data
Note (Tightening torque of nuts)Thread must not be loaded in the head area.
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn2mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKonnektor M12
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM8
bredde på tvers av plan13AF
Lengde på sensor45mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Elektriske data
Driftsspenning15 ... 34 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk17mA
Merkespenning15 ... 34 VDC
driftssstrøm150mA200mA
KoblingselementÅpner (NC)
Beskyttelseskabling integrertBeskyttet mot omvendt polaritetinduktiv interferensbeskyttelseMaks. sikringsytelseOverlastsikringStemmeoverføringsbeskyttelseundertrykt aktiveringfeil-impulswirebruddovervåking
Brytefrekvens, cirka600Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum2,5V
Versjon koblingselementerp-type
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.07.2026, 05:04