IFO 10-30-10/01P
Varenummer:101148719
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metallhus
- DC 3-ledning
- Kablingsrommet kan dreies 180°
- Konstruksjon M30
- Koplingsrom
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseIFO 10-30-10/01P
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101148719
EAN (European Article Number)4030661148069
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-09-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-09-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-09-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001821
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001821
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
KapslingsmaterialeMessing
Materialet for husbeleggnikkelbelagt
Aktivt områdePlast
Materiale for muttreneMessing
Deteksjonsområde, maksimum1.000mm
Bruttovekt138g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall ledere3
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum30Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse
Kabeldimensjon, maksimum3 x 1,5 mm²
Ledertverrsnitt15AWG
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM30
bredde på tvers av plan36AF
Lengde på sensor118mm
Bredde på sensor46mm
Høyde på sensor46mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur+0 ... +70 °C
Protection classII
Elektriske data
Driftsspenning10 ... 60 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk2,4mA
Merkespenning10 ... 60 VDC
driftssstrøm400mA
KoblingselementNO-kontakt eller NC-kontakt
Beskyttelseskabling integrertinduktiv interferensbeskyttelse
Brytefrekvens, cirka100Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum2V
Current at Voltage drop Ud0,4A
Versjon koblingselementerp-type
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.08.2026, 19:09