IFO 8-300-10/01
Varenummer:101149286
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- AC 2-ledning
- Kablingsrommet kan dreies 180°
- Konstruksjon M30 x 1,5
- Koplingsrom
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseIFO 8-300-10/01
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101149286
EAN (European Article Number)4030661150840
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-09-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-09-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-09-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001821
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001821
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
KapslingsmaterialePlast
Aktivt områdePlast
Materiale for muttrenePlast
Materiale for underlagsskivenPerbunan®
Deteksjonsområde, maksimum800mm
Bruttovekt70g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall ledere2
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum4Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse
Kabeldimensjon, maksimum2 x 1,5 mm²
Ledertverrsnitt15AWG
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM30
bredde på tvers av plan36AF
Lengde på sensor118mm
Bredde på sensor46mm
Høyde på sensor46mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur+0 ... +70 °C
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning10kV
Elektriske data
Nominell tilførselsfrekvens, minimum45Hz
Nominell tilførselsfrekvens, maksimum65Hz
Driftsspenning15 ... 250 VAC
Type spenningsområdeAC
Driftsstrøm, minimum10mA
Merkespenning15 ... 250 VAC
driftssstrøm500mA
KoblingselementNO-kontakt eller NC-kontakt
Beskyttelseskabling integrertinduktiv interferensbeskyttelse
Brytefrekvens, cirka10Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum7V
Current at Voltage drop Ud0,5A
Versjon koblingselementerDobbelt wire
Current leakage Ir, maximum3mA
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Note
Note (General)I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.09.2026, 15:24