KA-0805
Varenummer:101207742

Produktbeskrivelse
- for Sender
- ferdigkoplet kabel
- 4-polet
- for SLC/SLG
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseKA-0805
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101207742
EAN (European Article Number)4030661639185
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-06-03-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-06-03-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001855
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001855
Gobale egenskaper
Versjonrett
Konnektor (elektrisk)Kopling
KapslingsmaterialePlast
Materiale for muttreneMetall, CuZn, nikkelbelagt
Fargen for kapslingSvart
Bruttovekt410g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall poler4
Antall ledere4
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100sykluser
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel10m
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Number of cable wires4
Ledertverrsnitt0,34mm²
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
Diameter på ISO-gjengeneM12
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur (kabel)-40 ... +80 °C
Arbeidstempratur (stikkontakt)-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Merkespenning250VAC
Maks bryteeffekt4
Materiale for kontakter, elekriskMetall, CuZn, gullbelagt
Pin-tildeling
PIN 1Brun
PIN 2Hvit
PIN 3Blå
PIN 4Svart
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.09.2026, 23:43