KA-0904
Varenummer:101207728

Produktbeskrivelse
- 8-polet
- ferdigkoplet kabel
- for SLC/SLG
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseKA-0904
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101207728
EAN (European Article Number)4030661639161
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-06-03-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-06-03-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001855
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001855
Gobale egenskaper
Versjonrett
Konnektor (elektrisk)Kopling
KapslingsmaterialePlast
Materiale for muttreneMetall, CuZn, nikkelbelagt
Fargen for kapslingSvart
Bruttovekt300g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall poler8
Antall ledere8
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100sykluser
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel5m
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Number of cable wires8
Ledertverrsnitt0,25mm²
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
Diameter på ISO-gjengeneM12
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur (kabel)-40 ... +80 °C
Arbeidstempratur (stikkontakt)-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Merkespenning30VDC
Maks bryteeffekt2
Materiale for kontakter, elekriskMetall, CuZn, gullbelagt
Pin-tildeling
PIN 1Hvit
PIN 2Brun
PIN 3grønn
PIN 4gul
PIN 5Grå
PIN 6Rosa
PIN 7Blå
PIN 8rød
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.10.2026, 09:41