KA-0974
Varenummer:101217615

Produktbeskrivelse
- 8-polet
- ferdigkoplet kabel
- for SLC/SLG
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseKA-0974
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101217615
EAN (European Article Number)4030661412863
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-06-03-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-06-03-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001855
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001855
Gobale egenskaper
Konnektor (elektrisk)Kopling
Bruttovekt107g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
halogenfrieNei
Kompatibel med kjede bakNei
Antall poler8
Antall ledere3
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment, maksimum1Nm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel1m
Number of cable wires3
Ledertverrsnitt0,34mm²
Farge på ledningskappengrå
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - Stikkontakt side A
Connector typFemale connector, M12
Designstraight
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Colour of the handleBlack
Mekaniske data - Stikkontakt side B
Connector typMale connector, M12
Designstraight
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Mekaniske data - mål
Diameter på ISO-gjengeneM12
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Elektriske data
Termisk teststrøm2A
Merkespenning60VAC
Merkespenning60VDC
driftssstrøm2.000mA
Note
Note (General)Parameterization cable for SLC/SLG 440 with push-button
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.11.2026, 17:50