KA-0975
Varenummer:103005659

Produktbeskrivelse
- 8-polet
- ferdigkoplet kabel
- for SLC/SLG
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseKA-0975
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103005659
EAN (European Article Number)4030661440170
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-06-03-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-06-03-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001855
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001855
Gobale egenskaper
Konnektor (elektrisk)Kopling
Bruttovekt500g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
halogenfrieNei
Kompatibel med kjede bakNei
Antall poler5
Antall ledere3
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment, maksimum1Nm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel1m
Number of cable wires3
Ledertverrsnitt0,34mm²
Farge på ledningskappengrå
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - Stikkontakt side A
Connector typFemale connector, M12
Designstraight
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Colour of the handleBlack
Mekaniske data - Stikkontakt side B
Connector typMale connector, M12
Designstraight
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Mekaniske data - mål
Diameter på ISO-gjengeneM12
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Merkespenning60VAC
Merkespenning60VDC
driftssstrøm4.000mA
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.09.2026, 15:28