KA-0980
Varenummer:101213352

Produktbeskrivelse
- 12-polet
- ferdigkoplet kabel
- for SLC/SLG
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseKA-0980
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101213352
EAN (European Article Number)4030661397733
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-06-03-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-06-03-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001855
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001855
Gobale egenskaper
Versjonrett
Konnektor (elektrisk)Kopling
KapslingsmaterialePlast
Materiale for muttreneMetall, CuZn, nikkelbelagt
Fargen for kapslingSvart
Bruttovekt283g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall poler12
Antall ledere12
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100sykluser
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel5m
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Number of cable wires12
Ledertverrsnitt0,3mm²
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
Diameter på ISO-gjengeneM12
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur (kabel)-40 ... +80 °C
Arbeidstempratur (stikkontakt)-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Merkespenning30VDC
Maks bryteeffekt2
Materiale for kontakter, elekriskMetall, CuZn, gullbelagt
Pin-tildeling
PIN 1Brun
PIN 2Blå
PIN 3Hvit
PIN 4green
PIN 5pink
PIN 6yellow
PIN 7black
PIN 8grey
PIN 9red
PIN 10violet
PIN 11grey-pink
PIN 12red-blue
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.11.2026, 11:55