KAUS 4 MM DIN 6899
Varenummer:101170750
Arkiv

Produktbeskrivelse
- for Line Ø 4 mm
- til DIN 6899
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseKAUS 4 MM DIN 6899
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101170750
EAN (European Article Number)4030661298313
eCl@ss-nummer, versjon 12.023-13-01-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.023-13-01-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.023-13-01-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC003513
ETIM-nummer, versjon 6.0EC011590
Gobale egenskaper
Materialesinkbelagt metall
Bruttovekt6g
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.07.2026, 12:35