KG411-A
Varenummer:101008565

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- lav installasjonskostnad / liten installasjonsinnsats
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseKG411-A
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101008565
EAN (European Article Number)4030661613338
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000200
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000200
Gobale egenskaper
DesignMonteringshus
KapslingsmaterialeABS
Farge på husoverdelenRAL 7035 (Grå)
Farge på husunderdelenRAL 7035 (grey)
Bruttovekt140g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall kommandoposisjoner1
Antall kabelgjennomføringer1
Mekaniske data
Posisjonen til kabelgjenomføringenover
Type of the fixing screws4x M4
Tiltrekkingsmoment for kabelgjennomføringen4Nm
MerkMiaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum 6mm
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
Mekaniske data - mål
Lengde82mm
Bredde80mm
Høyde85mm
Monteringshull22,3mm
Avstand50 x 70mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
inkludert ved levering
inkludert ved levering1 M20x1.5 cable gland
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.09.2026, 10:51